5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 20 003 0102

Han 3A HSI M20

Položka č.: 19 20 003 0102


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3A HSI M20undefined
KonfigurovatelnéŠroubovací kryt

Han 3A HSI M20

Položka č.: 19 20 003 0102

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroubovací kryt Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka 1x M20 Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han A®
Typ krytu Šroubovací kryt
Velikost 3 A
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 16,5 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140164239
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky