5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 20 003 0422

Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black

Položka č.: 19 20 003 0422


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA blackundefinedHan 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black
NovýKryt

Han 3A-HTE, 2 x 6-8mm, PA black

Položka č.: 19 20 003 0422

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt S integrovanou kabelovou vývodkou, 2x Ø6 - 8 Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x Integrováno Materiál (kryt): Polyamid (PA) RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han A®
Typ krytu Kryt
Popis krytu S integrovanou kabelovou vývodkou
2x Ø6 - 8
Velikost 3 A
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x Integrováno
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Průměr kabelu 6 ... 8 mm
Materiál (kryt) Polyamid (PA)
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 17 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140834699
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky