5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 20 003 0421

Han 3A-HTE (7-12mm) black +seal

Položka č.: 19 20 003 0421


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3A-HTE (7-12mm) black +sealundefinedHan 3A-HTE (7-12mm) black +seal
Kryt

Han 3A-HTE (7-12mm) black +seal

Položka č.: 19 20 003 0421

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Pro Han-Brid®, S přilepeným těsněním, S integrovanou kabelovou vývodkou Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x Integrováno Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han A®
Typ krytu Kryt
Popis krytu Pro Han-Brid®
S přilepeným těsněním
S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost 3 A
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x Integrováno
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Průměr kabelu 7 ... 12 mm
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 17,8 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140164178
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky