5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 20 003 1643

Han 3A Hood Angled Entry M20

Položka č.: 19 20 003 1643


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3A Hood Angled Entry M20undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han 3A Hood Angled Entry M20

Položka č.: 19 20 003 1643

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Pro Han-Brid®, S přilepeným těsněním Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Boční vstup 1x M20 Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han A®
Typ krytu Kryt
Popis krytu Pro Han-Brid®
S přilepeným těsněním
Velikost 3 A
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 8 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140124622
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky