5. Řada
  6. Han-Yellock®
  7. Vložky
  8. 09 20 003 5101

Han 3A Push-In, female insert

Položka č.: 09 20 003 5101


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3A Push-In, female insertundefined
NovýKonfigurovatelnéVložky

Han 3A Push-In, female insert

Položka č.: 09 20 003 5101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Push-In Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 3 A Kontakty: 3 Průřez vodiče: 0.5 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han A®
Způsob připojení Push-In
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 3 A
Počet kontaktů 3
Kontakt PE Ano
Průřez vodiče 0,5 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí vodič-země 230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení CE
UKCA
Velikost balení 10
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140434820
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky