2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Příslušenství
  6. Zajišťovací systémy
  7. 09 00 000 5242

Han 3A Thermoplastic Locking Lever black

Položka č.: 09 00 000 5242


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Zajišťovací páčky

Han 3A Thermoplastic Locking Lever black

Položka č.: 09 00 000 5242

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací páčky Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Termoplast Černá

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Zajišťovací páčky
Velikost 3 A
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) Černá
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-2)
Velikost balení 10
Hmotnost netto 3,6 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140002388
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky