5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 20 003 0410

Han 3A-Top Entry

Položka č.: 19 20 003 0410


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3A-Top EntryundefinedHan 3A-Top Entry
KonfigurovatelnéKryt

Han 3A-Top Entry

Položka č.: 19 20 003 0410

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt S integrovanou kabelovou vývodkou Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x Integrováno Materiál (kryt): Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han A®
Typ krytu Kryt
Popis krytu S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost 3 A
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x Integrováno
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Průměr kabelu 9 ... 17 mm
Materiál (kryt) Polykarbonát (PC)
Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 17,5 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140124370
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky