5. Příslušenství
  6. Ochranná víčka
  7. 09 40 003 5402

Han 3HPR Cover toggle W black chrome

Položka č.: 09 40 003 5402


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3HPR Cover toggle W black chromeundefined
Ochranné víčko

Han 3HPR Cover toggle W black chrome

Položka č.: 09 40 003 5402

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Ochranné víčko Pro průchozí panelové kryty, Pro panelové kryty, S upevňovacím lankem Velikost: 3 A Bajonetový uzávěr Nerezová ocel Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Černé chromování RAL 9005 (černá) Stupeň krytí: IP65, IP68

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® HPR
Typ příslušenství Ochranné víčko
Popis příslušenství Pro průchozí panelové kryty
Pro panelové kryty
S upevňovacím lankem
Velikost 3 A
Způsob zajišťování Bajonetový uzávěr
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP68
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Černé chromování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
RoHS Neodpovídá předpisům
ELV status Neodpovídá předpisům
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 47,3 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140057135
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky