Han 3HPR-HTE-TL-M25
Položka č.: 19 40 003 0401

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Kryty |
---|---|
Řada krytů | Han® HPR |
Typ krytu | Kryt |
Velikost | 3 A |
---|---|
Verze | Přívod shora |
Počet kabelových vstupů | 1 |
Kabelový vstup | 1x M25 |
Způsob zajišťování | Bajonetový uzávěr |
Oblast použití | Kryty pro náročná venkovní prostředí |
Podrobnosti | Při používání vložek řady Han® Q a Han A® je nutné odstranit těsnění na vložce. Těsnicí šroub vložky je nutné nahradit těsnicím šroubem krytu. |
Obsah balení | S těsnicím šroubem |
Předchozí
Další