2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 003 0951

Han 3HPR angled hous. long version M25

Položka č.: 19 40 003 0951


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3HPR angled hous. long version M25undefined
KonfigurovatelnéPanelový kryt

Han 3HPR angled hous. long version M25

Položka č.: 19 40 003 0951

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt Dlouhá verze, S uzavřeným dnem, Průchozí otvor pro upevňovací šrouby Velikost: 3 A Šroubové zajišťování Přívod shora 1x M25 Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Černé chromování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR
Typ krytu Panelový kryt
Popis krytu Dlouhá verze
S uzavřeným dnem
Průchozí otvor pro upevňovací šrouby
Velikost 3 A
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Podrobnosti Při používání vložek řady Han® Q a Han A® je nutné odstranit těsnění na vložce. Těsnicí šroub vložky je nutné nahradit těsnicím šroubem krytu.
Při používání úhlových krytů s průchozími otvory v montážních přírubách musí zákazník zajistit, aby upevňovací šrouby byly zevnitř krytu řádně utěsněné.
Obsah balení S těsnicím šroubem
Utahovací moment ‌0,5 Nm Vložka pro upevňovací šroub M3
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 2 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Černé chromování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
RoHS Neodpovídá předpisům
ELV status Neodpovídá předpisům
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 195 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140129337
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky