Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 37 003 1750

Han 3M-kg-QB-M20

Položka č.: 19 37 003 1750


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 3M-kg-QB-M20undefined
KonfigurovatelnéKryt typu kabel–kabel

Han 3M-kg-QB-M20

Položka č.: 19 37 003 1750

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt typu kabel–kabel Velikost: 3 A Jedna zajišťovací páčka Nerezová ocel Přívod shora 1x M20 Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® M
Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
Velikost 3 A
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Kryty pro náročná prostředí
Obsah balení S těsnicím šroubem
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP44
IP65 S těsnicím šroubem
IP67 S těsnicím šroubem
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 70,3 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140128415
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky