2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Přenos dat
  9. 09 15 004 3013

Han 4 Quintax male zinc cable diameter 3

Položka č.: 09 15 004 3013


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 4 Quintax male zinc cable diameter 3undefined
KonfigurovatelnéMale

Han 4 Quintax male zinc cable diameter 3

Položka č.: 09 15 004 3013

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male Kontakty: 4 + stínění Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² Jmenovitý proud: ‌10 A Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han-Quintax®
Popis kontaktu Pro krimpovací kontakty Han D®
Provedení Male
Počet kontaktů 4
Další kontakty + stínění
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité rázové napětí 0,8 kV
Stupeň znečištění 3
Vnitřní odpor, stínění ≤ 100 mΩ
Mezní teplota -40 ... +85 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (stínění) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Velikost balení 1
Hmotnost netto 4 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140022621
eCl@ss 27.440.218,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky