5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 30 048 2296

Han 48B-HSM2-M40-SL-w. metal cover

Položka č.: 19 30 048 2296


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 48B-HSM2-M40-SL-w. metal coverundefined
Panelový kryt

Han 48B-HSM2-M40-SL-w. metal cover

Položka č.: 19 30 048 2296

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt S kovovým krytem Velikost: 48 B Vysoká konstrukce Jedna zajišťovací páčka Nerezová ocel Boční vstup 2x M40 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® B
Typ krytu Panelový kryt
Popis krytu S kovovým krytem
Typ Vysoká konstrukce
Velikost 48 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 2
Kabelový vstup 2x M40
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.494 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140165526
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky