Kryt
Velikost: 48 B
Vysoká konstrukce
Jedna zajišťovací páčka
Boční vstup
1x M50
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han® B
Typ krytu
Kryt
Typ
Vysoká konstrukce
Velikost
48 B
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M50
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7037 (prachová šedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65