Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
železnice
Přehled železniční techniky
Automatizace
Automatizace – hero obrázek
Energie
Konektory HARTING uvnitř větrné turbíny
Strojírenství
Strojní zařízení
Technologie elektromobility
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 048 9860

Han 48HPR mounting cover 10xM25

Položka č.: 19 40 048 9860


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 48HPR mounting cover 10xM25undefined
Montážní kryt

Han 48HPR mounting cover 10xM25

Položka č.: 19 40 048 9860

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Montážní kryt Distanční svorník M6 Velikost: 48 B Šroubové zajišťování Nerezová ocel Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá) Materiál (těsnění): NBR Stupeň krytí: IP65, IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR
Typ krytu Montážní kryt
Popis krytu Distanční svorník M6
Velikost 48 B
Počet kabelových vstupů 10
Kabelový vstup 10x M25
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Obsah balení 4× distanční prvek
4× šroub M6
4× podložka
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Naftalen
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 603 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140130418
eCl@ss 27.440.208,00
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky