2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 16 055 2101

Han 55DDD F-c

Položka č.: 09 16 055 2101


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 55DDD F-cundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han 55DDD F-c

Položka č.: 09 16 055 2101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 6 B Kontakty: 55 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® DDD
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 6 B
Počet kontaktů 55
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Přípojka PE s krimpovacím kontaktem Han D®
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Velikost balení 1
Hmotnost netto 52,61 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140185777
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky