5. Řada
  6. Han® HMC pro vysoký počet spojovacích cyklů
  7. Kryty
  8. 19 30 206 0546

Han 6B-HMC-HSE-R-M25

Položka č.: 19 30 206 0546


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 6B-HMC-HSE-R-M25undefined
KonfigurovatelnéKryt

Han 6B-HMC-HSE-R-M25

Položka č.: 19 30 206 0546

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 6 B Vysoká konstrukce Jedna zajišťovací páčka Boční vstup 1x M25 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HMC
Typ krytu Kryt
Typ Vysoká konstrukce
Velikost 6 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Speciální kryty pro vysoký počet spojovacích cyklů
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 115 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140170803
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky