5. Příslušenství
  6. Zajišťovací systémy
  7. 09 00 000 5222

Han 6B Thermoplastic Lever

Položka č.: 09 00 000 5222


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 6B Thermoplastic LeverundefinedHan 6B Thermoplastic Lever
Zajišťovací páčky

Han 6B Thermoplastic Lever

Položka č.: 09 00 000 5222

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací páčky Velikost: 06 B Jedna zajišťovací páčka Polykarbonát (PC), Nerezová ocel RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® B
Typ příslušenství Zajišťovací páčky
Velikost 6 B
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Han-Easy Lock® Ano
Materiál (příslušenství) Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (příslušenství) RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Velikost balení 10
Hmotnost netto 21,39 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140002272
eCl@ss 27.440.392,00
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky