Kryt
Velikost: 6 B
Nízké konstrukční provedení
Jedna zajišťovací páčka
Boční vstup
1x M20
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7037 (prachová šedá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han® B
Typ krytu
Kryt
Typ
Nízké konstrukční provedení
Velikost
6 B
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M20
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7037 (prachová šedá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65