5. Řada
  6. Han® Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  7. Vložky
  8. 09 36 506 2602

Han 6Ex UL-M-c

Položka č.: 09 36 506 2602


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 6Ex UL-M-cundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han 6Ex UL-M-c

Položka č.: 09 36 506 2602

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 6 B Kontakty: 6 Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® Ex
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Velikost 6 B
Počet kontaktů 6
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Podle amerických norem
Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Průřez vodiče 0,14 ... 4 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -20 ... +40 °C
Upozornění k mezní teplotě Do +70 °C v T4
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
UL / CSA UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,041 kg
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140186781
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky