2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 39 606 0545

Han 6HP Direct/B-HSE-M20

Položka č.: 19 39 606 0545


Konfigurovatelné
Han 6HP Direct/B-HSE-M20

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 6HP Direct/B-HSE-M20Han 6HP Direct/B-HSE-M20
Konfigurovatelné Kryt

Han 6HP Direct/B-HSE-M20

Položka č.: 19 39 606 0545

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Velikost: 6 B Šroubové zajišťování Nerezová ocel Boční vstup 1x M20 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HP Direct B
Typ krytu Kryt
Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
Velikost 6 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M20
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) 4 Nm
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Naftalen
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
Schválení CE
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 260.8 g
Země původu Čína
GTIN 5713140182318
eCl@ss 27440202
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky