2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro velmi náročná prostředí
  7. 19 40 006 0486

Han 6HPR-HTE-CL-M40

Položka č.: 19 40 006 0486


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 6HPR-HTE-CL-M40undefined
Kryt

Han 6HPR-HTE-CL-M40

Položka č.: 19 40 006 0486

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt S adaptérem Velikost: 6 B Středová zajišťovací páčka (na krytu) Nerezová ocel Přívod shora 1x M40 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi Práškové lakování RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® HPR
Typ krytu Kryt
Popis krytu S adaptérem
Velikost 6 B
Verze Přívod shora
Kabelový vstup 1x M40
Způsob zajišťování Středová zajišťovací páčka (na krytu)
Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Odolnost proti korozi
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 668,4 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140831933
eCl@ss 27.440.202,00
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky