2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® HMC pro vysoký počet spojovacích cyklů
  7. Vložky
  8. 09 16 272 3101

Han 72DD-HMC-F-c

Položka č.: 09 16 272 3101


Konfigurovatelné
Han 72DD-HMC-F-c

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 72DD-HMC-F-cHan 72DD-HMC-F-c
Konfigurovatelné Vložky

Han 72DD-HMC-F-c

Položka č.: 09 16 272 3101

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 16 B Kontakty: 72 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han DD® HMC
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 16 B
Počet kontaktů 72
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Jmenovitý proud 10 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver PH2
Spojovací cykly 10000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 1
Hmotnost netto 63.68 g
Země původu Německo
GTIN 5713140024038
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky