2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 16 072 3111

Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)

Položka č.: 09 16 072 3111


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)undefined
Vložky

Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)

Položka č.: 09 16 072 3111

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Zásuvka (female) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 32 B Kontakty: 144 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han DD®
Specifikace Pokračující značení pinů
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 32 B
Počet kontaktů 144
Kontakt PE Ano
Identifikace kontaktu 73 ... 144
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Pro kompletní montáž potřebujete dvě vložky!
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 60 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140023857
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky