5. Řada
  6. Han-Yellock®
  7. Vložky
  8. 09 36 008 2733

Han 8D-F QL (w/o contact 1)

Položka č.: 09 36 008 2733


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

NovýVložky

Han 8D-F QL (w/o contact 1)

Položka č.: 09 36 008 2733

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Připojení Han-Quick Lock® Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 3 A Kontakty: 8 Průřez vodiče: 0.25 ... 1.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han D®
Specifikace Bez kontaktu 1
Způsob připojení Připojení Han-Quick Lock®
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 3 A
Počet kontaktů 8
Podrobnosti Pro termoplastové a kovové kryty
Podrobnosti Pro laněný vodič podle IEC 60228, třída 5
Průřez vodiče 0,25 ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité napětí ‌ 50 V AC
‌ 120 V DC
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 3 mΩ
Délka odizolování 10 mm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
Schválení DNV GL
Velikost balení 10
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140282261
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky