5. Řada
  6. Han-Yellock®
  7. Vložky
  8. 09 36 008 3006

Han 8D male insert crimp w. sealing scre

Položka č.: 09 36 008 3006


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han 8D male insert crimp w. sealing screundefined
NovýVložky

Han 8D male insert crimp w. sealing scre

Položka č.: 09 36 008 3006

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Krimpování Male Polyamid (PA) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 3 A Kontakty: 8 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han D®
Specifikace S upevňovacím šroubem IP67
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Velikost 3 A
Počet kontaktů 8
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Pro termoplastové a kovové kryty
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovité napětí ‌ 50 V AC
‌ 120 V DC
Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polyamid (PA)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 HB
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
EN 175301-801
Schválení DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 8 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140282278
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky