5. Řada
  6. Han-Yellock®
  7. Vložky
  8. 09 20 004 2611

Han A 04 Pos. M Insert Screw

Položka č.: 09 20 004 2611


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han A 04 Pos. M Insert Screwundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han A 04 Pos. M Insert Screw

Položka č.: 09 20 004 2611

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌10 A Velikost: 3 A Kontakty: 4 Průřez vodiče: 0.75 ... 1.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han A®
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Male
Velikost 3 A
Počet kontaktů 4
Kontakt PE Ano
Průřez vodiče 0,75 ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí vodič-země 230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič 400 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Délka odizolování 2,5 ... 5,5 mm
Utahovací moment ‌0,25 Nm Kontaktní šroub M3
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 7 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140039070
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky