5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 20 010 0290

Han A Base Surface HC 1 Lvr 2 Entry M20

Položka č.: 19 20 010 0290


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han A Base Surface HC 1 Lvr 2 Entry M20undefined
KonfigurovatelnéPanelový kryt

Han A Base Surface HC 1 Lvr 2 Entry M20

Položka č.: 19 20 010 0290

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt Velikost: 10 A Nízké konstrukční provedení Jedna zajišťovací páčka Polykarbonát (PC), Nerezová ocel Boční vstup 2x M20 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han A®
Typ krytu Panelový kryt
Typ Nízké konstrukční provedení
Velikost 10 A
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 2
Kabelový vstup 2x M20
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Han-Easy Lock® Ano
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové aplikace
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (zajišťovací prvek) Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 15 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140124653
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky