3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 30 016 1251

Han B Base Surface LC

Položka č.: 19 30 016 1251


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han B Base Surface LCundefined
KonfigurovatelnéPanelový kryt

Han B Base Surface LC

Položka č.: 19 30 016 1251

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Panelový kryt Velikost: 16 B Nízké konstrukční provedení Jedna zajišťovací páčka Polykarbonát (PC), Nerezová ocel Boční vstup 1x M25 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® B
Typ krytu Panelový kryt
Typ Nízké konstrukční provedení
Velikost 16 B
Verze Boční vstup
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Han-Easy Lock® Ano
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 4
4X
12
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
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
Látky SVHC podle nařízení REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Naftalen
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 273,9 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140126305
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky