Kryt
Velikost: 48 B
Vysoká konstrukce
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M32
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 5015 (nebeská modrá)
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han® Ex
Typ krytu
Kryt
Typ
Vysoká konstrukce
Velikost
48 B
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M32
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Konektory pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Podrobnosti
Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
Podrobnosti
POZOR! Lze použít jen s vložkami Han® Ex!
Mezní teplota
-20 ... +85 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Okolní teplota
-20 ... +40 °C Do +70 °C v T4
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 S kabelovou vývodkou
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 5015 (nebeská modrá)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65