5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 97 00 000 3551

Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25

Položka č.: 97 00 000 3551


Nový
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25undefined
NovýPrůchozí kryt do panelu

Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25

Položka č.: 97 00 000 3551

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Průchozí kryt do panelu Velikost: 16 B Vysoká konstrukce Dvě zajišťovací páčky Polykarbonát (PC), Nerezová ocel Přívod shora 2x M25 Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek Práškové lakování RAL 7037 (prachová šedá) Materiál (těsnění): NBR

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han® B
Typ krytu Průchozí kryt do panelu
Typ Vysoká konstrukce
Velikost 16 B
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 2
Kabelový vstup 2x M25
Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Han-Easy Lock® Ano
Oblast použití Standardní kryty pro průmyslové konektory
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Spojovací cykly ≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Práškové lakování
Barva (kryt) RAL 7037 (prachová šedá)
Materiál (těsnění) NBR
Materiál (zajišťovací prvek) Polykarbonát (PC)
Nerezová ocel
Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037 (prachová šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 402 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky