2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® HMC pro vysoký počet spojovacích cyklů
  7. Kontakty
  8. 09 32 200 6118

Han C M crimp contact 6 mm² Au/HMC

Položka č.: 09 32 200 6118


Han C M crimp contact 6 mm² Au/HMC

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han C M crimp contact 6 mm² Au/HMCHan C M crimp contact 6 mm² Au/HMC
Krimpovací kontakt

Han C M crimp contact 6 mm² Au/HMC

Položka č.: 09 32 200 6118

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤40 A Male Slitina mědi HMC, pozlacený Průřez vodiče: 6 mm² AWG 10

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Řada Han® C HMC
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče (mm²) 6 mm²
Průřez vodiče (AWG) AWG 10
Jmenovitý proud 40 A
Vnitřní odpor 1 mΩ
Délka odizolování 9,5 mm
Spojovací cykly 10000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 25
Hmotnost netto 3.1 g
Země původu Německo
GTIN 5713140163980
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky