Kabelová vývodka
M16
Upínací rozsah: 4 ... 8 mm
Materiál (kabelové vývodky): Mosaz
Materiál (svěrací objímka): Polyamid (PA)
IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost klíče: 17, 19
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han® CGM-M
Typ příslušenství
Kabelová vývodka
Velikost klíče
17
19
Mezní teplota
-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost
M16
Upínací rozsah
4 ... 8 mm
Šířka přes rohy
20,8 mm
Materiál (kabelové vývodky)
Mosaz
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (svěrací objímka)
Polyamid (PA)
Povrch (příslušenství)
Niklováno
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65