5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 7126

Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm

Položka č.: 19 00 000 7126


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mmundefined
Kabelová vývodka

Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm

Položka č.: 19 00 000 7126

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka Provedení pro drážní aplikace M40 Upínací rozsah: 21 ... 26.5 mm Materiál (kabelové vývodky): Mosaz IP68 Velikost klíče: 46, 50

Tento produkt již nepoužívejte pro nové DesignIns.

Obraťte se na svého místního distribučního partnera.

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® CGM-M-Rail
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Popis příslušenství Provedení pro drážní aplikace
Utahovací moment ≤8 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 46
50
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
Velikost M40
Upínací rozsah 21 ... 26,5 mm
Šířka přes rohy 54,9 mm
Materiál (kabelové vývodky) Mosaz
Materiál (těsnění) EPDM
Povrch (příslušenství) Niklováno
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 0,1 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 74122000
GTIN 5713140193161
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky