5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 7101

Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm

Položka č.: 19 00 000 7101


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mmundefined
Kabelová vývodka

Han CGM-P-EXi M20 D 5...9mm

Položka č.: 19 00 000 7101

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka M20 Upínací rozsah: 5 ... 9 mm Materiál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 5012 (světle modrá), RAL 9005 (černá) IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653 Velikost klíče: 24

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® CGM-Ex i
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Oblast použití Jiskrově bezpečné elektrické obvody
Utahovací moment ≤4,5 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 24
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost M20
Upínací rozsah 5 ... 9 mm
Šířka přes rohy 26,4 mm
Materiál (kabelové vývodky) Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka) RAL 5012 (světle modrá)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 18 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39174000
GTIN 5713140192836
eCl@ss 27.140.802,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky