5. Příslušenství
  6. Kabelové vývodky
  7. 19 00 000 5193

Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black

Položka č.: 19 00 000 5193


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm blackundefined
Kabelová vývodka

Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black

Položka č.: 19 00 000 5193

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kabelová vývodka M25 Upínací rozsah: 13 ... 18 mm Materiál (kabelové vývodky): Polyamid (PA) RAL 9005 (černá) IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653 Velikost klíče: 33

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada krytů Han® CGM-P
Typ příslušenství Kabelová vývodka
Utahovací moment ≤5 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče 33
Mezní teplota -40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost M25
Upínací rozsah 13 ... 18 mm
Šířka přes rohy 36,5 mm
Materiál (kabelové vývodky) Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka) RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění) NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
UL / CSA UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení DNV GL
Velikost balení 10
Hmotnost netto 207,7 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 39174000
GTIN 5713140192966
eCl@ss 27.140.801,00
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky