5. Řada
  6. Han-Snap®
  7. Příslušenství
  8. 09 33 000 9809

Han Coding System Bushing

Položka č.: 09 33 000 9809


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Coding System Bushingundefined
Kódování

Han Coding System Bushing

Položka č.: 09 33 000 9809

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kódování S vodicími kolíky / pouzdry, Pro aplikaci „vložka se šroubovacím adaptérem“ s rukojetí a upevňovacím rámem / bez rukojeti a upevňovacího rámu Zásuvka (female)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Typ příslušenství Kódování
Popis příslušenství S vodicími kolíky / pouzdry
Pro aplikaci „vložka se šroubovacím adaptérem“ s rukojetí a upevňovacím rámem / bez rukojeti a upevňovacího rámu
Provedení Zásuvka (female)
Podrobnosti Vodicí kolík na protilehlé straně
Utahovací moment ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Velikost balení 50
Hmotnost netto 2,708 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 73181900
GTIN 5713140162150
eCl@ss 27.440.203,00
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky