5. Kryty
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. 19 12 008 0411

Han-Compact-HTE-M25-black

Položka č.: 19 12 008 0411


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han-Compact-HTE-M25-blackundefined
KonfigurovatelnéKryt

Han-Compact-HTE-M25-black

Položka č.: 19 12 008 0411

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Kryt Pro poloviční kabelovou vývodku Han-Compact®, S odděleným kontaktním místem pro PE, Pro všechny vložky velikosti Han-Compact® Velikost: Han-Compact® Jedna zajišťovací páčka Přívod shora 1x M25 Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek Chromováno RAL 9005 (černá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada krytů Han-Compact®
Typ krytu Kryt
Popis krytu Pro poloviční kabelovou vývodku Han-Compact®
S odděleným kontaktním místem pro PE
Pro všechny vložky velikosti Han-Compact®
Velikost Han-Compact®
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x M25
Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití Kryty pro průmyslové aplikace
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt) Chromováno
Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
RoHS Neodpovídá předpisům
ELV status Neodpovídá předpisům
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení CE
DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 200 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140124080
eCl@ss 27.440.202,00
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky