Kryt
Pro poloviční kabelovou vývodku Han-Compact®, S odděleným kontaktním místem pro PE, Pro všechny vložky velikosti Han-Compact®
Velikost: Han-Compact®
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Niklováno
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Compact®
Typ krytu
Kryt
Popis krytu
Pro poloviční kabelovou vývodku Han-Compact®
S odděleným kontaktním místem pro PE
Pro všechny vložky velikosti Han-Compact®
Velikost
Han-Compact®
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M25
Způsob zajišťování
Jedna zajišťovací páčka
Oblast použití
Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
12
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Niklováno
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65