5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Signál do 10 A
  9. 09 14 012 5101

Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²

Položka č.: 09 14 012 5101


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²undefined
NovýKonfigurovatelnéModul Han DD®

Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²

Položka č.: 09 14 012 5101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han DD® Jednoduchý modul Push-In Zásuvka (female) Kontakty: 12 Průřez vodiče: 0.14 ... 1.5 mm² S dutinkou 0.5 ... 1.5 mm² Bez dutinky Jmenovitý proud: ‌10 A Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han DD®
Velikost modulu Jednoduchý modul
Způsob připojení Push-In
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 12
Průřez vodiče 0,14 ... 1,5 mm² S dutinkou
0,5 ... 1,5 mm² Bez dutinky
Vnější průměr vodiče ≤3,9 mm
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Délka odizolování 10 mm
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60352-7
Velikost balení 2
Hmotnost netto 20 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140410169
eCl@ss 27.440.217,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky