5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Signál do 10 A
  9. 09 14 042 3101

Han DD Quad module female

Položka č.: 09 14 042 3101


NovýKonfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han DD Quad module femaleundefined
NovýKonfigurovatelnéModul Han DD® Quad

Han DD Quad module female

Položka č.: 09 14 042 3101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han DD® Quad Dvojitý modul Krimpování Zásuvka (female) Kontakty: 42 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² Jmenovitý proud: ‌10 A Polykarbonát (PC)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han DD® Quad
Velikost modulu Dvojitý modul
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 42
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 26 ... AWG 14
Vnější průměr vodiče ≤3,7 mm
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 150 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 250 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Velikost balení 1
Hmotnost netto 22 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140021464
eCl@ss 27.440.217,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky