3. Produkty
  4. 09 14 012 3001

Han DD module, crimp male

Položka č.: 09 14 012 3001


Han DD module, crimp male

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han DD module, crimp maleHan DD module, crimp male
Modul Han DD®

Han DD module, crimp male

Položka č.: 09 14 012 3001

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han DD® Jednoduchý modul Krimpování Male Kontakty: 12 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² Jmenovitý proud: ‌10 A Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Tento produkt již nepoužívejte pro nové DesignIns.

Můžete použít nástupce.
K nástupnickému produktu

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Typ modulu Modul Han DD®
Velikost modulu Jednoduchý modul
Řada Han-Modular®
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Počet kontaktů 12
Kontakt PE Ne
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
Vnější průměr vodiče ≤3,9 mm
Jmenovitý proud 10 A
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité rázové napětí 4 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly 10000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 2
Hmotnost netto 9.75 g
Země původu Německo
GTIN 5713140020962
eCl@ss 27440217
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky