5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Signál do 10 A
  9. 09 14 017 3101

Han DDD module, crimp female

Položka č.: 09 14 017 3101


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han DDD module, crimp femaleundefined
KonfigurovatelnéModul Han® DDD

Han DDD module, crimp female

Položka č.: 09 14 017 3101

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Modul Han® DDD Jednoduchý modul Krimpování Zásuvka (female) Kontakty: 17 Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm² Jmenovitý proud: ‌10 A Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Modul Han® DDD
Velikost modulu Jednoduchý modul
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Počet kontaktů 17
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
Vnější průměr vodiče ≤3,9 mm
Jmenovitý proud ‌ 10 A
Jmenovité napětí 160 V
Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 250 V
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Velikost balení 2
Hmotnost netto 1,07 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140021174
eCl@ss 27.440.217,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky