5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Module
  8. Přenos dat
  9. 09 14 945 1001

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

Položka č.: 09 14 945 1001


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1undefined
KonfigurovatelnéHan® Domino RJ45 Cube

Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1

Položka č.: 09 14 945 1001

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Han® Domino RJ45 Cube Domino modul Adaptér, Pro propojovací kabel, Malá záložka Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Moduly
Řada Han-Modular®
Typ modulu Han® Domino RJ45 Cube
Velikost modulu Domino modul
Popis modulu Adaptér
Pro propojovací kabel
Malá záložka
Provedení Male
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategorie 1, třída B
Velikost balení 2
Hmotnost netto 2,36 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140396913
eCl@ss 27.440.207,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky