Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 006 2601 XL

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Položka č.: 09 33 006 2601 XL


Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Vložky

Han E 06 Pos. M Insert Screw BigPack 300

Položka č.: 09 33 006 2601 XL

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Male Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 6 B Kontakty: 6 Průřez vodiče: 0.75 ... 2.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han E®
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Male
Velikost 6 B
S ochranou vodiče true
Počet kontaktů 6
Kontakt PE true
Průřez vodiče (mm²) [0,75] ... [2,5 mm²]
Průřez vodiče (AWG) AWG 18 ... AWG 14
Jmenovité napětí podle CSA 600 V
Jmenovitý proud 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor 1 mΩ
Mezní teplota [-40] ... [+125 °C]
Délka odizolování [7,5 mm]
Utahovací moment [‌0,5 Nm] Kontaktní šroub M3
[‌0,5 Nm] Upevňovací šrouby M3
[‌1,2 Nm] Šroub PE M4
Recommended screw driver PH1
PH2
Spojovací cykly 500
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Schválení DNV GL
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 300
Hmotnost netto 50.2 g
Země původu Německo
GTIN 5713140185913
eCl@ss 27440205
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky