3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 016 2791

Han E 16 Pos. F Insert Screw

Položka č.: 09 33 016 2791


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E 16 Pos. F Insert Screwundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han E 16 Pos. F Insert Screw

Položka č.: 09 33 016 2791

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 16 B Kontakty: 16 Průřez vodiče: 1 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® Thermocouple
Identifikace Han E®
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 16 B
S ochranou vodiče Ano
Počet kontaktů 16
Kontakt PE Ano
Průřez vodiče (mm²) 1 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌0,5 Nm Kontaktní šroub M3
‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
‌1,2 Nm Šroub PE M4
Recommended screw driver PH2
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 92 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140051577
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky