2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Monoblokové vložky
  6. Pro průmyslové aplikace
  7. Proud do 16 A
  8. 09 33 024 2789

Han E 24 Pos. F Insert Screw FE (AU) / C

Položka č.: 09 33 024 2789


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E 24 Pos. F Insert Screw FE (AU) / Cundefined
KonfigurovatelnéVložky

Han E 24 Pos. F Insert Screw FE (AU) / C

Položka č.: 09 33 024 2789

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Šroubové připojení Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 24 B Kontakty: 24 Průřez vodiče: 1 ... 2.5 mm²

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han® Thermocouple
Identifikace Han E®
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 24 B
S ochranou vodiče Ano
Počet kontaktů 24
Kontakt PE Ano
Podrobnosti Vhodné také pro standardní kontakty
Průřez vodiče 1 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Izolační odpor >1010 Ω
Utahovací moment ‌0,5 Nm Kontaktní šroub M3
‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
‌1,2 Nm Šroub PE M4
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 128,56 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140052154
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky