5. Monoblokové vložky
  6. Speciální aplikace
  7. Konektor se svorkovnicí
  8. 09 33 016 4735

Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig

Položka č.: 09 33 016 4735


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block RigundefinedHan E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig
KonfigurovatelnéVložky

Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig

Položka č.: 09 33 016 4735

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Vložky Konektor se svorkovnicí Šroubové připojení Zásuvka (female) Polykarbonát (PC) RAL 7032 (štěrková šedá) Jmenovitý proud: ‌16 A Velikost: 16 B Kontakty: 16 Průřez vodiče: 0.2 ... 2.5 mm² Slitina mědi Postříbřený

Podrobnosti o produktu


Kategorie Vložky
Řada Han E® AV
Prvek Konektor se svorkovnicí
Specifikace Pravostranné provedení
Multikontura (MK)
Způsob připojení Šroubové připojení
Provedení Zásuvka (female)
Velikost 16 B
Počet kontaktů 16
Kontakt PE Ano
Průřez vodiče 0,2 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud ‌ 16 A
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité rázové napětí 6 kV
Stupeň znečištění 3
Jmenovité napětí podle UL 600 V
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 4 mΩ
Utahovací moment ‌0,5 Nm Kontaktní šroub M3
‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Schválení DNV GL
Velikost balení 1
Hmotnost netto 195 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140051683
eCl@ss 27.440.205,00
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky