Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® HMC pro vysoký počet spojovacích cyklů
  7. Kontakty
  8. 09 33 200 6215

Han E HMC female contact Au AWG 19

Položka č.: 09 33 200 6215


Han E HMC female contact Au AWG 19

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E HMC female contact Au AWG 19Han E HMC female contact Au AWG 19
Krimpovací kontakt

Han E HMC female contact Au AWG 19

Položka č.: 09 33 200 6215

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤16 A Zásuvka (female) Slitina mědi HMC, pozlacený Průřez vodiče: 0.75 mm² AWG 18

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Řada Han E® HMC
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Identifikace kontaktu 1× drážka Na zadním krimpovacím límci
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče (mm²) [0,75 mm²]
Průřez vodiče (AWG) AWG 18
Jmenovitý proud 16 A
Vnitřní odpor 1 mΩ
Délka odizolování [7,5 mm]
Spojovací cykly 10000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1.48 g
Země původu Německo
GTIN 5713140052406
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky