2. Průmyslové konektory / Han®
  3. Pravoúhlé konektory
  4. Produkty
  5. Řada
  6. Han® HMC pro vysoký počet spojovacích cyklů
  7. Kontakty
  8. 09 33 200 6116

Han E HMC male contact Au AWG 16

Položka č.: 09 33 200 6116


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Han E HMC male contact Au AWG 16undefined
Krimpovací kontakt

Han E HMC male contact Au AWG 16

Položka č.: 09 33 200 6116

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Jmenovitý proud: ≤16 A Male Slitina mědi HMC, pozlacený Průřez vodiče: 1.5 mm² AWG 16

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada Han E® HMC
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Male
Identifikace kontaktu 2 drážky
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 1,5 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 16
Jmenovitý proud ≤ 16 A
Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
Délka odizolování 7,5 mm
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) HMC, pozlacený
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1,06 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140052321
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky